Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Przezroczyste drzwi z blachy stalowej z obrotową klamką, Wys. x Szer. = 1200 x 600 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286736
|
| EAN |
4015082867362
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
1200 mm
|
| Szerokość produktu |
600 mm
|
| Masa produktu |
3.35 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DT-600/12
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnicy serwisowej montowanej na ścianie IVS
|
| Model |
Odbojnik
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Drzwiczki
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Materiał |
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Stal |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inny |
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
|
| Funkcje |
Rozdzielacz ścienny
Wyposażenie dodatkowe |
| Cechy specjalne |
Drzwiczki przezroczyste
|
| Używane z |
Rozdzielnica IVS
Akcesorium Rozdzielacz ścienny Kwestie dotyczące akcesoriów |