Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286740

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi Transparentne, 800/10

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286740
EAN
4015082867409
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
1000 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
3.65 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DT-800/10

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Materiał
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Odpowiedni do wysokości
1060 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.