Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Poziomy/Środkowy dodatkowy element przyłączeniowy Szer. = 600 mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286744
|
| EAN |
4015082867447
|
| Długość/głębokość produktu |
105 mm
|
| Wysokość produktu |
177 mm
|
| Szerokość produktu |
600 mm
|
| Masa produktu |
1.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-MFL-600
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Model |
Zestaw montażowy
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Stopień ochrony |
IP30
|