Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286745
BP-MFL-800

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Poziomy/środkowy dodatek do elementu łączągo Szer. = 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286745
EAN
4015082867454
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
177 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-MFL-800

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Zestaw montażowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Horyzontalnie
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.