Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw sztywnych szyn zbiorczych, do B = 400 mm, szyna DIN, +2 wporniki montażowe o regulowanej wysokości
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286751
|
| EAN |
4015082867515
|
| Długość/głębokość produktu |
135 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
342 mm
|
| Masa produktu |
0.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DINR13-400-T
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
Szyna DIN z 2 wspornikami mocującymi z regulacją wysokości
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Szyna nośna
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
Montaż ścienny Rozdzielnica stojąca |
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
Pionowy |
| Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie) |
13
|
| Do szer. mont. w szafie |
400 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|