Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286753
BPZ-DINR24-600-T

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw sztywnych szyn zbiorczych, do B = 600 mm, szyna DIN, +2 wsporniki montażowe o regulowanej wysokości

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286753
EAN
4015082867539
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
542 mm
Masa produktu
0.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DINR24-600-T

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Szyna DIN z 2 wspornikami mocującymi z regulacją wysokości

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Szyna nośna
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowo
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
24
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do szerokości
600 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.