Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286757

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa + płyta przednia dla wys. x szer. = 300 x 400 mm, NZM1, pionowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zestaw montażowy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286757
EAN
4015082867577
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
299 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
2.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-NZM1-400-MV

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Pojedynczy montaż
Używane z
NZM1

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowy
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.