Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uniwersalna płyta montażowa do Wys. x Szer. = 80 x 400 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286765
|
| EAN |
4015082867652
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
288 mm
|
| Masa produktu |
0.46 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MPL80-400
|
| Cechy |
Perforowana
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Pozycja montażu |
Poziomy
Uniwersalny |
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|