Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szyna z gwintem M6, 32/5/1000
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
289863
|
| EAN |
4015082898632
|
| Długość/głębokość produktu |
5 mm
|
| Wysokość produktu |
32 mm
|
| Szerokość produktu |
1000 mm
|
| Masa produktu |
1.35 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-BB/T-32/5/1000
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Miedziane szyny płaskie
Miedziane szyny płaskie, nawiercone |
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Model |
Płaskie
|
| Prąd znamionowy |
400 A
|
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
400 A
|
| Materiał |
Miedź
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca Montaż wbudowany |
| Ochrona powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Rodzaj gwintu |
M6
|