Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szyna z gwintem M6, 15/5/2000
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
289864
|
| EAN |
4015082898649
|
| Długość/głębokość produktu |
5 mm
|
| Wysokość produktu |
15 mm
|
| Szerokość produktu |
2000 mm
|
| Masa produktu |
1.19 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-BB/T-15/5/2000
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Cechy specjalne |
Z gwintem M6
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Miedziane szyny płaskie, nawiercone
Miedziane szyny płaskie |
| Wartość znamionowa prądu |
218 A
|
| Model |
Płaskie
|
| Prąd znamionowy |
218 A
|
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
218 A
|
| Materiał |
Miedź
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny Montaż wbudowany |
| Ochrona powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Rodzaj gwintu |
M6
|