Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

289865
Kod modelu: BPZ-BB/T-20/5/2000

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szyna z gwintem M6, 20/5/2000

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
289865
EAN
4015082898656
Długość/głębokość produktu
5 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
2000 mm
Masa produktu
1.67 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-BB/T-20/5/2000

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
Z gwintem M6

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Miedziane szyny płaskie
Miedziane szyny płaskie, nawiercone
Wartość znamionowa prądu
274 A
Model
Płaskie
Prąd znamionowy
274 A
Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
274 A

Technical data - mechanical

Materiał
Miedź
Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
montaż natynkowy
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Rodzaj gwintu
M6

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.