Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

289869
BPZ-BBS-4/630

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wspornik szyn zbiorczych 630A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
289869
EAN
4015082898694
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
117 mm
Szerokość produktu
215 mm
Masa produktu
0.56 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-BBS-4/630

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
630 A
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
630 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
23 kA

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
30 mm
Wysokość szyny zbiorczej
10 mm
Położenie szyny zbiorczej
Dolna część tyłu
Grubość szyny zbiorczej — maks.
30 mm
Materiał
z tworzywa sztucznego
Sposób montażu
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Uniwersalny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.