Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

289967
BPZ-KB-11/250

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa, 1-biegunowy, 250 A, 11 zacisków wyjściowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
289967
EAN
4015082899677
Długość/głębokość produktu
49 mm
Wysokość produktu
95.4 mm
Szerokość produktu
44.5 mm
Masa produktu
0.477 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC 60 947 -7 -1
UL 1059
Kod modelu
BPZ-KB-11/250

Dodatkowe informacje

Indeks śledzenia komparatywnego (CTI)
600 V
Klasa ogniowa (UL 94)
V-0
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
  • Kliknięcie na szynie DIN lub na płycie podstawy.
  • Oszczędność czasu na okablowanie.
  • Oszczędność 80% na wykorzystywanej przestrzeni.
  • Konstrukcja modułowa, systemy od 1 do 4-biegunowych mogą być budowane z kilku bloków
  • Materiał, wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym: Stal
  • Ocynkowane (wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym, wykończenie powierzchni)
Używane z
Zaciski jednobiegunowe

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
250 A
Liczba biegunów
1-biegunowy

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura odchylenia cieplnego
100°C

Technical data - electrical

Znam. prąd roboczy (Ie) Cu (CSA)
230 A
Znam. prąd roboczy (Ie) Cu (IEC)
250 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) Cu (UL)
230 A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
51 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
21 kA
Napięcie znamionowe przy AC Cu (CSA) — maks.
600 VAC
Napięcie znam. przy AC Cu (IEC) — maks.
1000 VAC
Napięcie znam. przy AC Cu (UL) — maks.
600 VAC
Napięcie znamionowe przy DC Cu (IEC) — maks.
1500 VDC

Technical data - mechanical

Materiał obejmy
Mosiądz
Płaszczyzna
Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks.
95 mm²
Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min.
2.5 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
120 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
2.5 mm²
Kolor obudowy
Jasnoszara (RAL 7035)
Materiał obudowy
PA66
Sposób montażu
montaż natynkowy
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Uniwersalny
Liczba pozycji zacisków na biegun
12
Liczba obejm na biegun
12
Pojemność zacisku (przewód jedno/wielożyłowy)
2.5 mm²–10 mm² (N wychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
2–3/0 AWG (przychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
35 mm²–95 mm² (przychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
14–4 AWG (wychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
2,5 mm²–16 mm² (N wychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
14–2 AWG (wychodzące)
16–6 AWG (wychodzące)
2.5 mm² - 16 mm² (N wychodzące)
2,5 mm²–35 mm² (N wychodzące)
35 mm²–120 mm² (przychodzące)
16–8 AWG (wychodzące)
16–8 AWG (wychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
2–4/0 AWG (przychodzące)
2,5 mm²–10 mm² (N wychodzące)
16–6 AWG (wychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
2.5 mm²–25 mm² (N wychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
Stopień ochrony
IP10
Znamionowy moment obrotowy
19 Nm–21 Nm / 168,1 lbf–185,8 lbf (przychodzący). 2 Nm–7 Nm / 17,7 lbf–62 lbf (wychodzące)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.