Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

289969
BPZ-KB-4/80

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa, 1-biegunowy, 80 A, 6 zacisków wyjściowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
289969
EAN
4015082899691
Długość/głębokość produktu
46.8 mm
Wysokość produktu
65.5 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.072 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC 60 947 -7 -1
UL 1059
Kod modelu
BPZ-KB-4/80

Dodatkowe informacje

Indeks śledzenia komparatywnego (CTI)
600 V
Klasa ogniowa (UL 94)
V-0
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
  • Kliknięcie na szynie DIN lub na płycie podstawy.
  • Oszczędność czasu na okablowanie.
  • Oszczędność 80% na wykorzystywanej przestrzeni.
  • Konstrukcja modułowa, systemy od 1 do 4-biegunowych mogą być budowane z kilku bloków
  • Materiał, wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym: Stal
  • Ocynkowane (wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym, wykończenie powierzchni)
Używane z
Zaciski jednobiegunowe

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
80 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura odchylenia cieplnego
100°C

Technical data - electrical

Znam. prąd roboczy (Ie) Cu (CSA)
80 A
Znam. prąd roboczy (Ie) Cu (IEC)
80 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) Cu (UL)
80 A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
2.7 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1,9 kA
Napięcie znamionowe przy AC Cu (CSA) — maks.
600 VAC
Napięcie znam. przy AC Cu (IEC) — maks.
1000 VAC
Napięcie znam. przy AC Cu (UL) — maks.
600 VAC
Napięcie znamionowe przy DC Cu (IEC) — maks.
1500 VDC

Technical data - mechanical

Materiał obejmy
Mosiądz
Płaszczyzna
Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min.
2.5 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
2.5 mm²
Kolor obudowy
Jasnoszara (RAL 7035)
Materiał obudowy
PA66
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
montaż natynkowy
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Uniwersalny
Liczba pozycji zacisków na biegun
7
Liczba obejm na biegun
7
Pojemność zacisku (przewód jedno/wielożyłowy)
14–4 AWG (przychodzące)
2,5 mm²–16 mm² (przychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
2,5 mm²–16 mm² (przychodzące)
2.5 mm²–6 mm² (N wychodzące)
14–10 AWG (wychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
14 - 6 AWG (wychodzące)
2.5 mm² - 16 mm² (N wychodzące)
14–10 AWG (wychodzące)
2.5 mm²–6 mm² (N wychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
14–4 AWG (przychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
2.5 mm² - 16 mm² (N wychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
14 - 6 AWG (odpływowe, linka z tuleją)
Stopień ochrony
IP20
Znamionowy moment obrotowy
1,5 Nm–3 Nm / 13,2 lbf–26,5 lbf (przychodzące). 0,8 Nm–3 Nm / 7 lbf–26,5 lbf (wychodzące)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.