Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

289971
BPZ-KB-24/250

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa, 250 A/63 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
289971
EAN
4015082899714
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
81 mm
Szerokość produktu
421 mm
Masa produktu
1.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KB-24/250

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
N-szyna
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
250 A
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks.
10 mm²
Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min.
1.5 mm²
Sposób montażu
montaż natablicowy
montaż natynkowy
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Uniwersalny
Liczba pozycji zacisków na biegun
12
Liczba obejm na biegun
12
Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.