Eaton XIOC, moduł komunikacyjny do XC100/200, 24 V DC, suconet-K Master
| Nazwa produktu |
Eaton XIOC, moduł komunikacyjny
|
| Numer katalogowy |
289982
|
| EAN |
4015082899820
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
95 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.145 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
CSA-C22.2 No. 142-M UL508 CSA Class No.: 2252-01 CSA-C22.2 No. 0-M UL EN 50178 UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E135462 IEC/EN 61131-2 CSA CSA File No.: 012528 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Moduł Suconet K Master
|
| Kod modelu |
XIOC-NET-SK-M
|
| Wyposażone w: |
Separacja galwaniczna
|
| Funkcje |
Master
|
| Zużycie prądu |
275 mA (Ie), Interfejsy
275 mA, Interfejsy |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Klasa ochrony |
1
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Rezystancja |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g (odporność na uderzenia)
|
| Typ |
Moduł komunikacyjny
|
| Używane z |
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Odporność na drgania |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Emisja zakłóceń |
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
|
| Zaniki napięcia |
10 ms
|
| Zaciski |
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych
|
| Straty mocy |
6,6 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 (12) V DC
|
| Napięcie zasilające |
20,4 – 28,8 (11,8 – 14,4) V DC, Dopuszczalny zakres, Zasilanie
|
| Zakończenie magistrali |
Z możliwością przestawiania
|
| Szybkość przesyłania danych |
Dane wysyłane/odbierane: 250 bajtów na kom.
187,5 lub 375 kBit/s |
| Interfejsy |
RS485 (wbudowane)
Liczba aktywnych interfejsów/modułów: 1 |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu diagnostyki magistrali: LED
|
| Liczba urządzeń |
4 (XC200)
2 (XC100) 16 (jednostki podrzędne) |
| Liczba gniazd |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ wtyku |
Wtykowy blok zaciskowy
|
| Protokół |
SUCONET
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Interfejs: tak
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
6.6 W
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.