Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

292345
NZM2-4-XFIA30

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz ziemnozwarciowy, 0,3–1 A czuły na AC/DC, 4-bieg.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – przekaźnik różnicowoprądowy
Numer katalogowy
292345
EAN
4015082923457
Długość/głębokość produktu
132 mm
Wysokość produktu
103 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
6.06 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Kod modelu
NZM2-4-XFIA30

Dostawy

Zastosowanie
W układach trójfazowych i jednofazowych
Rama
NZM2
96 mm
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
  • Core-balance principle with AC/DC sensitivity (in range 0 - 100 kHz)
  • For 4 pole NZM2-4 circuit-breakers and N2-4 switch-disconnectors
  • Internal power supply Us = 50 - 400 V
Typ
Earth-fault releases
Używane z
N2-4
Czterobiegunowy
NZM2-4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
250 A
Obciążalność prądowa — min.
15 A
Zakres wykrywania prądu zakłóceniowego
Z napięciem AC: 0 - 100 kHz
Z pulsującym napięciem stałym: 50 Hz
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Czas zwłoki przy zał. zasil. — maks.
30 ms
Czas zwłoki przy zał. zasil. — min.
30 ms
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
400 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
50 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
50 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.03 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.03 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd AC/DC (typ B)
Napięcie znamionowe
50 - 400 V AC (independent of mains voltage)
Napięcie znamionowe przy DC
50 V DC (zależne od przewodu zasilającego)

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20 obszar komponentów operacyjnych
Trwałość mechaniczna
≧ 2000 łączeń
Sposób montażu
Z dołu / na dole
Pozycja montażu
Położenie pionowe i 90° we wszystkich kierunkach
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Core-balance principle with AC/DC sensitivity (in range 0 - 100 kHz)
  • For 4 pole NZM2-4 circuit-breakers and N2-4 switch-disconnectors
  • Internal power supply Us = 50 - 400 V

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
Jako przyłącze standardowe NZM2 z króćcami
Jako zacisk standardowy NZM2 bez króćców

Eksport specyfikacji produktu