Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

292425
BP-TBP-800-CE-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Panel górny/dolny do montażu natynkowego, rozdzielnica, z wycięciem na przepust kablowy, szer. x gł. = 800 x 249 mm, biała

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element pokrywy górnej/dolnej Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
292425
EAN
4015082924256
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
3.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-TBP-800-CE-W

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
Z otworem na wprowadzenie kabla
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Biały
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Otwarte
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Do dł./gł. montażowej w szafie
249 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do długości/głębokości
249 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.