Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi białe, 400/10.
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
292437
|
| EAN |
4015082924379
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
1000 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
3.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DS-400/10-W
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biała |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Odpowiedni do wysokości |
1060 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |