Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

292467
Kod modelu: BP-MFL-800-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Poziomy/Środkowy dodatkowy element przyłączeniowy Szer. = 800 mm, biały

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
292467
EAN
4015082924676
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
177 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-MFL-800-W

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
9016

Delivery program

Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Model
Zestaw montażowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical Data - Mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Poziomy
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.