Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia do postawy, Wys. x szer. = 100 x 600 mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
293497
|
| EAN |
4015082934972
|
| Długość/głębokość produktu |
15 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
600 mm
|
| Masa produktu |
1.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FS-600/1
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Cechy specjalne |
1 pokrywa na przód lub tył wraz z akcesoriami instalacyjnymi
|
| Używane z |
Rozdzielnica IVS
Kwestie dotyczące akcesoriów Obudowy wolnostojące Akcesorium |
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
Części przednie/tylne cokołu Akcesorium |
| Zastosowanie |
Cokół
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Typ |
Akcesoria Obudowy wolnostojące Tablica rozdzielcza usług IVS
|
| Materiał |
Sheet steel
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny |
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Stopień ochrony |
IP30
IP54 |