Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia do podstawy, WxS=100x800mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
293501
|
| EAN |
4015082935016
|
| Długość/głębokość produktu |
15 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
800 mm
|
| Masa produktu |
1.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FS-800/1
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
Akcesorium |
| Zastosowanie |
Cokół
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał |
Sheet steel
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny |
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|