Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

293544
BPZ-FP-1200/150-45

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta czołowa dla wys. x szer.=150x1200mm, z otworem montażowym 45 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
293544
EAN
4015082935443
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
1120 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-1200/150-45

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Rozmiar otworu płyty czołowej
45 mm
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Pionowo
Horyzontalnie
Liczba jednostek wysokości
0
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
57
Liczba rzędów
1
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Do szerokości
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.