Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

293548
BPZ-FP-1200/200-45

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta czołowa dla wys. x szer.=200x1200mm, z otworem montażowym 45 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
293548
EAN
4015082935481
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
1120 mm
Masa produktu
2.21 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-1200/200-45

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Rozmiar otworu płyty czołowej
45 mm
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Pionowo
Horyzontalnie
Liczba jednostek wysokości
0
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
57
Liczba rzędów
1
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Do szerokości
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.