Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

293552

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rozdzielnica górna/dolna do montażu natynkowego, z wycięciem do wprowadzenia przewodów, Szer. x Głęb. = 1000 x 249 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element pokrywy górnej/dolnej Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
293552
EAN
4015082935528
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
1000 mm
Masa produktu
4.35 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-TBP-1000-CE

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Z otworem na wprowadzenie kabla
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Otwarte
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Do dł./gł. montażowej w szafie
249 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Do długości/głębokości
249 mm
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.