Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

293565
BP-FLP-1200-BL-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Przepust kablowy / pokrywa ochronna kołnierzowa dla W=1200mm, Zamknięta, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
293565
EAN
4015082935658
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
1140 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-FLP-1200-BL-W

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Model
Ślepa
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Liczba otworów połączeniowych
0
Kształt/Forma
Prosty
Do gwintu nominalnego (PG) — maks.
50
Do gwintu nominalnego (PG) — min.
10
Do szerokości
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Ochrona powierzchni
Malowanie proszkowe
Grubość
1 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Stopień ochrony
IP30
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.