Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

293571
BP-DS-400/10-L-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi lewe białe, 400/10

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
293571
EAN
4015082935719
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
1000 mm
Szerokość produktu
450 mm
Masa produktu
4.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DS-400/10-L-W

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
Osłona ochronna montowana po lewej

Dostawy

Kolor
Biały
Biały kolor (RAL 9016)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż ścienny
Odpowiedni do wysokości
1060 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.