Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi lewe białe, 600/15
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
293579
|
| EAN |
4015082935795
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
1500 mm
|
| Szerokość produktu |
650 mm
|
| Masa produktu |
9.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DS-600/15-L-W
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Cechy specjalne |
Osłona ochronna montowana po lewej
|
| Kolor |
Biała
Biały kolor (RAL 9016) |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Odpowiedni do wysokości |
1560 mm
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |