Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw sztywnych szyn zbiorczych, do B = 1000 mm, szyna DIN, +2 wsporniki montażowe o regulowanej wysokości
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
293590
|
| EAN |
4015082935900
|
| Długość/głębokość produktu |
135 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
942 mm
|
| Masa produktu |
0.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DINR46-1000-T
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Szyna nośna
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
montaż natynkowy montaż natablicowy |
| Pozycja montażu |
Poziomy
Pionowy |
| Materiał |
Metal
|
| Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie) |
46
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Do szerokości |
1000 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
Szyna DIN z 2 wspornikami mocującymi z regulacją wysokości
|