Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

293597
BPZ-DINR46-1000

Szyna zbiorcza wzmocniona Eaton xEnergy Basic DIN, do szer. = 1000 mm, 46 SU

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
293597
EAN
4015082935979
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
888 mm
Masa produktu
0.33 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DINR46-1000

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Szyna nośna
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Aluminium
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowo
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
46
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Do szerokości
1000 mm

Eksport specyfikacji produktu