Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa + płyta przednia dla wys. x szer. = 200 x 800 mm, NZM2, poziomy, kolor biały
| Nazwa produktu |
Zestaw montażowy Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
293602
|
| EAN |
4015082936020
|
| Długość/głębokość produktu |
110 mm
|
| Wysokość produktu |
199 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-NZM2-800-MH-W
|
| Cechy |
Perforowana
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Odpowiednie do |
Pojedynczy montaż
|
| Używane z |
NZM2
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
montaż natynkowy |
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|