Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa + płyta przednia dla wys. x szer. = 500 x 800 mm, NZM3, pionowy
| Nazwa produktu |
Zestaw montażowy Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
293607
|
| EAN |
4015082936075
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
499 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
6.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-NZM3-800-MV
|
| Cechy |
Perforowana
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Odpowiednie do |
Pojedynczy montaż
|
| Używane z |
NZM3
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca |
| Pozycja montażu |
Pionowo
Poziomy |
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|