Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

293634
BFZ-TS-KL76

Systemy niskiego napięcia xComfort BF Eaton, rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Zestaw zacisków PE/N, maks. 63A, 2 x 25 mm2 + 74 x 16 mm2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
293634
EAN
4015082936341
Długość/głębokość produktu
560 mm
Wysokość produktu
8 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.34 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-TS-KL76

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Przewody linkowe
Przewodniki stałe
Przewody wielożyłowe
Używane z
Zestaw zacisków N/PE
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Prąd znamionowy
63 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Typ
  • Wyposażenie dodatkowe
  • Rozdzielnica płaska BF

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu, wejście — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu, wejście — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — min.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — min.
0 mm²
Sposób montażu
Śruby
Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²)
0
Liczba połączeń (mniej niż AWG 6)
0
Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²)
0
Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil)
0
Liczba połączeń (10 mm²)
0
Liczba połączeń (16 mm²)
74
Liczba połączeń (25 mm²)
2
Liczba podłączeń (25 kcmil)
0
Liczba połączeń (AWG 2)
0
Liczba połączeń (AWG 4)
0
Liczba połączeń (AWG 4/0)
0
Liczba połączeń (AWG 6)
0
Liczba połączeń (łącznie)
76
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
74

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.