Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

293979
P5-XF-908

Eaton Moeller® series P5, płyta czołowa, F908, O5

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® FS, akcesoria, tabliczka czołowa
Numer katalogowy
293979
EAN
4015082939793
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
2 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.015 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
P5-XF-908

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
System etykietowania urządzenia

Eksport specyfikacji produktu