Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

294871
BC-CS-4/52

BC-CS-4/52 . Surface-mount or GTL-mount DBO, 4-row, without rear wall, France

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xComfort BC version F
Catalog Number
294871
EAN
4015082948719
Product Length/Depth
94 mm
Product Height
600 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.635 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BC-CS-4/52

Dodatkowe informacje

Features
EMC-version
Functions
Sealable
RAL-number
9.01

Dostawy

Color
White

Technical data - mechanical

Built-in depth
46 mm
Built-in width
234 mm
Closure type
Other
Cover/door model
With notch
Cover/door type
Cover
Single
Enclosure material
Plastic
Internal depth
72 mm
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Number of rows
4
Width in number of modular spacings
13
Degree of protection
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.