Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

294875
BCZ-CS-PO-2/26

Systemy niskiego napięcia xComfort BC Eaton, rozdzielnice końcowe. Nieprzezroczyste plastikowe drzwiczki do podtynkowej kompaktowej rozdzielnicy BC-CS, 2 rzędy, RAL 9010, Zamiennik BC-CS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BC drzwi France
Numer katalogowy
294875
EAN
4015082948757
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
330 mm
Szerokość produktu
245 mm
Masa produktu
0.31 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BCZ-CS-PO-2/26

Dodatkowe informacje

Cechy
Akcesorium

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.