Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

294880
BCZ-CS-PO-S-3/29

Systemy niskiego napięcia xComfort BC Eaton, rozdzielnice końcowe. Nieprzezroczyste plastikowe drzwiczki do podtynkowej kompaktowej rozdzielnicy BC-CS, z zamkiem, 3 rzędy, RAL 9010, Zamiennik BC-CS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BC drzwi France
Numer katalogowy
294880
EAN
4015082948801
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
455 mm
Szerokość produktu
245 mm
Masa produktu
0.44 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BCZ-CS-PO-S-3/29

Dodatkowe informacje

Cechy
Akcesorium

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.