Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

294907
BCZ-CS-BO-V

Systemy niskiego napięcia xComfort BC Eaton, rozdzielnice końcowe. Zestaw osłon wspornika zacisków, zielony

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BC zacisk śrubowy
Numer katalogowy
294907
EAN
4015082949075
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.007 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BCZ-CS-BO-V

Dodatkowe informacje

Numer RAL
6016

Dostawy

Kolor
Świeci na zielono
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.