Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

294909
BCZ-CS-BO-KL4

Systemy niskiego napięcia xComfort BC Eaton, rozdzielnice końcowe. Wspornik zacisku, KL4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BC zacisk śrubowy
Numer katalogowy
294909
EAN
4015082949099
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.03 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BCZ-CS-BO-KL4

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Profil mocujący

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.