Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2D16Q
Kod modelu: FUSE 2A DI/E16 500VAC DZ

Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 2 A, 500 V AC, D1, gR, IEC, szybko działający

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
2D16Q
EAN
5027590472449
UPC
051712833448
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
13.2 mm
Szerokość produktu
13.2 mm
Masa produktu
11 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Kod modelu
FUSE 2A DI/E16 500VAC DZ

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Typ akcesor. / części zam.
2GD16 Wstawka kalibrowa z nakrętką, różowa
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa E16/DI

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
2 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Kategoria użytkowa
gR (ochrona przeciążeniowa i zwarciowa półprzewodników)
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Wskaźnik bezpiecznika
Bez wskaźnika
Rozmiar bezpiecznika
DI
Typ bezpiecznika
D16Q – szybko działający

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.