Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2D27R
FUSE-D2 2A F GR 500VAC E27

Eaton Fuse-link, LV, 2 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, ultra rapid

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
2D27R
EAN
5027590472494
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
27.92 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D2 2A F GR 500VAC E27

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Accessory/spare part type
2GD27 Pink screw cap gauge piece
Suitable for
E27/DII Fuse base
TFD27 Fuse base screw fixing
SFRD27 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD27 Fuse base DIN-Rail mount

Parametry elektryczne

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage rating
500 V

Specyfikacje produktu

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DII
Fuse type
D27R - Ultra rapid

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.