Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2GD27
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

PIERŚCIEŃ KALIBRUJĄCY, LV, 2 A, AC 500 V, D2, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, nakrętka D, Wkładka kalibrująca z nakrętką
Numer katalogowy
2GD27
EAN
5027590472586
UPC
051712833479
Długość/głębokość produktu
17 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
25.8 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
2 A
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
E27
Wskaźnik bezpiecznika
Bez sygnalizacji

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.