Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2GN02
GAUGE PIECE D02 2A 400V FOR E18

Przyrząd pomiarowy, LV, 2 A, AC 400 V, D02, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik D0, pierścień kalibrujący nasadki bezpiecznikowej
Numer katalogowy
2GN02
EAN
5027590472609
Długość/głębokość produktu
7.9 mm
Wysokość produktu
16.6 mm
Szerokość produktu
16.6 mm
Masa produktu
17.44 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC
Kod modelu
GAUGE PIECE D02 2A 400V FOR E18

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
2 A

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
E18

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.