Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2NZ01
Kod modelu: FUSE-D01 2A T GL/GG 400VAC E14

Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik D0, Opóźnienie czasowe, 400V, 2A, 100 kAIC, Bez sygnalizacji, bezpiecznik, Klasa C gL/gG, uchwyty, Różowy, Korpus ceramiczny

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik D0
Numer katalogowy
2NZ01
EAN
5027590472869
UPC
051712833516
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
11 mm
Szerokość produktu
11 mm
Masa produktu
6.4 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Kod modelu
FUSE-D01 2A T GL/GG 400VAC E14

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
2 A
Napięcie znamionowe
400 V
Zdolność wyłączania
50 kA
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)

Product specifications

Rozmiar bezpiecznika
D01
Typ bezpiecznika
NZ01 – zwłoczny
Wskaźnik bezpiecznika
Bez wskaźnika
Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych

Compatible fuse base and gauge piece

Odpowiednie do
E14 (D01) Podstawa bezpiecznikowa
FRN01C Podstawa bezpiecznikowa, jednobiegunowa
FN01C Podstawa bezpiecznikowa, jednobiegunowa
FRN01-B Podstawa bezpiecznikowa, jednobiegunowa
FRN01-SB Podstawa bezpiecznikowa, jednobiegunowa
TFRN01C Podstawa bezpiecznikowa, trójbiegunowa
TFN01C Podstawa bezpiecznikowa, trójbiegunowa
TFRN01-B Podstawa bezpiecznikowa, trójbiegunowa
TFRN01-SB Podstawa bezpiecznikowa, trójbiegunowa
Typ akcesor. / części zam.
2GN01 Wkładka kalibrująca z nakrętką, różowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.