Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300879
BPM-O-400/12-P-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rozdzielnica instalacyjna natynkowa z dźwignią obrotową, IP55, Wys. x szer. x gł. = 1260x400x270 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
300879
EAN
9010238128231
Długość/głębokość produktu
270 mm
Wysokość produktu
1260 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
32.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-O-400/12-P-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Numer RAL
9016

Dostawy

Kolor
Biała
Typ
Urządzenie standardowe

Technical data - mechanical

Wysokość wbudowania
1260 mm
Szerokość wbudowania
400 mm
Typ obudowy
Inne maszyny
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Materiał obudowy
Stal
Głębokość wewnętrzna
265 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Liczba rzędów
7
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Głębokość wbudowania
270 mm
Stopień ochrony
IP55

Eksport specyfikacji produktu