Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rozdzielnica instalacyjna natynkowa z dźwignią obrotową, IP55, Wys. x szer. x gł. = 1260x1200x270 mm
| Nazwa produktu |
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
300894
|
| EAN |
9010238128385
|
| Długość/głębokość produktu |
270 mm
|
| Wysokość produktu |
1260 mm
|
| Szerokość produktu |
1200 mm
|
| Masa produktu |
48.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPM-O-1200/12-P-W
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy Plombowane |
| Numer RAL |
9016
|
| Kolor |
Biała
|
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| Wysokość wbudowania |
1260 mm
|
| Szerokość wbudowania |
1200 mm
|
| Typ obudowy |
Inne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Podwójne |
| Materiał obudowy |
Stal
|
| Głębokość wewnętrzna |
265 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Liczba rzędów |
7
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
57
|
| Głębokość wbudowania |
270 mm
|
| Stopień ochrony |
IP55
|