Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

300950
Kod modelu: BPZ-FP-S-1000/200-45

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate screwed, for HxW=200x1000mm, with 45mm cut-out for devices, incl. sealing option

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
300950
EAN
9010238136779
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
200 mm
Product Width
920 mm
Product Weight
1.95 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-S-1000/200-45

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
1000 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.