Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302336
Kod modelu: BPZ-DMV630/1000-800-RH

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw montażowy Dumeco 630 - 1000 A pojedynczy, do szerokości 800 mm, szary

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
302336
EAN
9010238156708
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
399 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
5.15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMV630/1000-800-RH

Delivery program

Model
Inne
Kolor
Szary

Technical Data - Mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
300 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Additional information

Numer RAL
7035

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.