Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw montażowy Dumeco 630-1000A pojedynczy, do szerokości 600 mm, biały
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
302340
|
| EAN |
9010238156722
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
399 mm
|
| Szerokość produktu |
520 mm
|
| Masa produktu |
4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DMV630/1000-600-RH-W
|
| Model |
Inne
|
| Kolor |
Biała
|
| Materiał |
Metal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
300 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Numer RAL |
9016
|