Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302407
BPM-O-1350/14-P-EP-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montowana natynkowo rzdzielnica instalacyjna IP55, EP, szer. x wys. x głęb. = 1350 x 1460 x 270 mm, kolor biały, dźwignia obrotowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
302407
EAN
9010238160415
Długość/głębokość produktu
270 mm
Wysokość produktu
1460 mm
Szerokość produktu
1350 mm
Masa produktu
60.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-O-1350/14-P-EP-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Wyposażone w:
Drzwi
Funkcje
Urządzenie standardowe
Numer RAL
9016
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Dostawy

Kolor
Biały
Typ
Urządzenie standardowe

Technical data - mechanical

Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Model ścienny stojący
Materiał
Blacha stalowa
Stal
Sposób montażu
Mocowanie do ściany
Montaż ścienny
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
2
Liczba zamków
0
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IK10
IP55
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu